8J-8905: VERRIEGELUNGSRING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8J-8905: VERRIEGELUNGSRING

    Ersatzteilnummer: 8J-8905
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll, gehärtete Grundausführung

    Cat-Sprengringe bestehen aus gehärtetem Kohlenstoffstahl

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bauform: Gehärtete Grundausführung
    • Bohrungsdurchmesser ("): 6,25
    • Freier Durchmesser - A ("): 6,89
    • Sprengringausführung: Interner
    • Stärke - B ("): 0,156
    ttt
    D11R, D6N D11T, D6M D11N

    wtt
    854G, 854K

    oht
    777C, 776C, 777F, 777D, 776D

    wktl
    834G, 836G