8K-6876: HOSE A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8K-6876: HOSE A

    Ersatzteilnummer: 8K-6876
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Motor- und Druckluftbremsschlauchleitungen für niedrige Drücke

    Beschreibung:
    Diese leiten Luft, Motoröl, Wasser, Schmieröle, Dieselkraftstoff oder Hydrauliköle auf Erdölbasis innerhalb eines Motor- oder Druckluftbremssystems weiter.


    Merkmale:
    Sie bestehen aus einer Innenseele aus Synthesegummi, einer Textilgeflechteinlage, einer hochfesten Stahldrahtgeflechteinlage und einer Textilumflechtung, die für eine lange Lebensdauer und eine hervorragende Zuverlässigkeit sorgen.


    Empfohlene Anwendung:
    Niederdruckbetrieb bei Motor- und Druckluftbremssystemen.

    earthmoving compactor
    815 816

    motor grader
    120 14G 14E 140 140G 12G 12F

    wheel-type loader
    966C 980B

    wheel-type skidder
    528 518 FB518 120C 518C

    track-type skidder
    125C 120C

    wheel dozer
    814

    excavator
    235

    pipelayer
    571G 572G 561C 572F 571F

    track-type loader
    977K

    wheel tractor-scraper
    637 627B 637B 627

    track-type tractor
    D5 D7G D7F D6C