StartseiteSchläuche und LeitungenRohre, Rohrleitungen und RohrkomponentenLeitungen8K-6889: ROHR A
StartseiteSchläuche und LeitungenRohre, Rohrleitungen und RohrkomponentenLeitungen8K-6889: ROHR A
8K-6889: ROHR A

Fluid Carrying Tube Assembly

Marke: Cat

Produktbilder
8K-6889: ROHR A
8K-6889: ROHR A

Fluid Carrying Tube Assembly

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 8K-6889

Maßeinheit

USMetrisch
Outer Diameter (mm): 10,0
Outer Diameter (in): 0,38
Approximate Overall Length (mm): 1.021,0
Material: STEEL
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 8K-6889

RADLADER

920

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt