8L-4526: Keilriemen – gezahnt (2 St.)
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8L-4526: Keilriemen – gezahnt (2 St.)

    Ersatzteilnummer: 8L-4526
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Breite: 12,7 mm (0,50 in)

    Als weltweiter Marktführer seit über 85 Jahren bietet Caterpillar extrem wettbewerbsfähige Riementechnologie und -optionen, die mit sämtlichen Cat-Produkten in allen von uns unterstützten Industrien kompatibel sind.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Riemenbreite ("): 0,50
    • Riemenbreite (mm): 12,7
    • Riemenlänge ("): 53,50
    • Riemenlänge (mm): 1359
    • Riementyp: Keilriemen – Gezahnt
    generator
    SR4

    paving compactor
    CB-534

    engine - generator set
    3306B 3304 3304B 3306

    engine - machine
    3304

    engine - industrial
    3306 3304 D333C G3306 D330C G333C G3304 3304B