8L-8646: KEILRIEMEN
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8L-8646: KEILRIEMEN

    Ersatzteilnummer: 8L-8646
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Breite: 12,7 mm (0,50 in)

    Als weltweiter Marktführer seit über 85 Jahren bietet Caterpillar extrem wettbewerbsfähige Riementechnologie und -optionen, die mit sämtlichen Cat-Produkten in allen von uns unterstützten Industrien kompatibel sind.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Riemenbreite ("): 0,50
    • Riemenlänge ("): 47,01
    • Riementyp: Keilriemen – Gezahnt
    excavator
    320B 315B FM L 320B N 320C 318B N 320B FM LL 315B L 318B 315B 320B L 320B LU 320B LL 320B U