8L-8984: Keilriemen – gezahnt (3 St.)
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8L-8984: Keilriemen – gezahnt (3 St.)

    Ersatzteilnummer: 8L-8984
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Breite: 12,7 mm (0,50 in)

    Als weltweiter Marktführer seit über 85 Jahren bietet Caterpillar extrem wettbewerbsfähige Riementechnologie und -optionen, die mit sämtlichen Cat-Produkten in allen von uns unterstützten Industrien kompatibel sind.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Riemenbreite ("): 0,50
    • Riemenbreite (mm): 12,7
    • Riemenlänge ("): 50
    • Riemenlänge (mm): 1270
    • Riementyp: Keilriemen – Gezahnt
    engine - industrial
    3126

    engine - truck
    3126