8M-0934: Keilriemen – gezahnt (2 St.)
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8M-0934: Keilriemen – gezahnt (2 St.)

    Ersatzteilnummer: 8M-0934
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Breite: 22,3 mm (0,88 in)

    Als weltweiter Marktführer seit über 85 Jahren bietet Caterpillar extrem wettbewerbsfähige Riementechnologie und -optionen, die mit sämtlichen Cat-Produkten in allen von uns unterstützten Industrien kompatibel sind.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Riemenbreite ("): 0,88
    • Riemenbreite (mm): 22,3
    • Riemenlänge ("): 79,02
    • Riemenlänge (mm): 2007
    • Riementyp: Keilriemen – Gezahnt
    track-type loader
    977H, 977A

    engine - industrial
    3176B

    challenger
    75, 75C, 75E, 65B, 65, 65E, 75D