8M-1714: KEILRIEMENSET
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8M-1714: KEILRIEMENSET

    Ersatzteilnummer: 8M-1714
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Breite: 17,5 mm (0,69 in)

    Als weltweiter Marktführer seit über 85 Jahren bietet Caterpillar extrem wettbewerbsfähige Riementechnologie und -optionen, die mit sämtlichen Cat-Produkten in allen von uns unterstützten Industrien kompatibel sind.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Riemenbreite ("): 0,69
    • Riemenlänge ("): 66,50
    • Riementyp: Keilriemen – Gezahnt
    motor grader
    140 12F 120

    track-type loader
    955H