8M-2620: Futterring
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8M-2620: Futterring

    Ersatzteilnummer: 8M-2620
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Unterlegscheibe mit Dichtung

    Beschreibung:

    • Unterlegscheiben sind flache Ringe aus Metall, Gummi oder Kunststoff. Sie werden unter einer Mutter oder einem Schraubenkopf angebracht, um den Druck beim Anziehen oder zwischen zwei Gelenkflächen zu verteilen.

    Merkmale:

    • Bei abgedichteten Ketten besteht Kontakt zwischen den inneren Bolzen und Lagern, was aufgrund der Reibung zwischen den beiden Teilen unmittelbar zu Verschleiß führt. Abgedichtete Kettenstränge von Cat-Hydraulikbaggern können direkt durch Kettenstränge mit fettgeschmierten Laufwerksketten ausgetauscht werden.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bodenplattenart: Normaleinsatz, Einsteg, trapezförmig
    forest products
    345C

    excavator
    245 350-A 350-A L 235D 350 L 345B

    pipelayer
    583K 583H

    track-type loader
    983 983B

    track-type tractor
    D8K D8H 8S 183B 8D