8M-3092: KEILRIEMEN
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8M-3092: KEILRIEMEN

    Ersatzteilnummer: 8M-3092
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Breite: 12,7 mm (0,50 in)

    Als weltweiter Marktführer seit über 85 Jahren bietet Caterpillar extrem wettbewerbsfähige Riementechnologie und -optionen, die mit sämtlichen Cat-Produkten in allen von uns unterstützten Industrien kompatibel sind.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Riemenbreite ("): 0,50
    • Riemenlänge ("): 77,01
    • Riementyp: Keilriemen – Gezahnt
    excavator
    245 245B

    wheel tractor-scraper
    641 651 657