8M-4433: O-RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8M-4433: O-RING

    Ersatzteilnummer: 8M-4433
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen in starren Dichtungen sowie in einigen dynamischen Anwendungen zum Einsatz.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    O-Ringe kommen in vielen starren und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Beschichtung: Keine
    • Dichtungsinnendurchmesser (mm): 29,74
    • Durchmesser ("): 0,14
    • Durchmesser (mm): 3,53
    • Einsatzbereiche: Elektrik-Dichtungen; Hochtemperatur-Luftdichtungen; Hochtemperatur-Dichtungen mit statischer Schmierung
    • Innendurchmesser ("): 1,17
    • Innendurchmesser (mm): 29,7
    • Kompatibel mit: Luft; Diacetonalkohol; Ethylen-Glykol; Extrem hohe/niedrige Temperaturen; Öl mit hohem Trübungspunkt; Isobutylalkohol; Ozon und UV-Licht; Polyglykol
    • Material-: VMQ – Silikon, Silikon (70)
    • Materialbeschreibung: Silikone können in unterschiedlichen Temperaturbereichen eingesetzt werden –- von sehr niedrig bis mäßig hoch – außerdem sind sie exzellent für Luftanwendungen. Darüber hinaus sind sie kompatibel mit Motoröl. Sie verfügen über eine begrenzte Stärke und Abrieb- und Schnittbeständigkeit, deshalb sind sie besser für Niederdruckanwendungen geeignet. Silikon sollte nicht mit Dieselkraftstoff, Kühlmittel/Urea, Hydrauliköl, ATF oder Biodiesel verwendet werden.
    • Nicht kompatibel mit: Aceton; Aromatische Kohlenwasserstoffe; Hochdrucköl; Heizöl; Benzin; Ketone; Öle mit niedrigem Trübungspunkt; Öle auf Erdölbasis; Dampf und Heißwasser
    • Strichzahl ("): 217
    • Temperatur (°C): -46–150
    • Temperatur (°F): -50–300
    wheel tractor-scraper
    657B, 657, 631E, 637E, 666B, 666

    pipelayer
    578, 572G, 587R, 572R II 583R, 572R, 561M, 561D, 587T, 571G, 589, 561N

    underground articulated truck
    AD60, AD55, AD45B, AD40 AE40 AE40 II AD55B, AD45

    motor grader
    24H

    forest products
    227

    wheel-type loader
    926E, 988F II 990K, 990 II 992C, 988B, 992, 992B, 988F, 992D, 990, 926, 990H

    engine - industrial
    D348

    articulated dump truck
    735B, D350E, D40D, D400D, 740, 735 OEM 740B, 735, D400E II D350E II D400, D35HP D400E

    off-highway truck
    771D, 773B, 773E, 768C, 769D, 777, 769C, 771C, 69D, 775F, 772G OEM 770G, 773F, 773D, 772G, 776, 772, 772B, 770, 770G OEM 775D, 775B, 775E

    challenger
    70C, 65D, 65, 65C, 65E, 95E, 85D, 75C, 75D, 85C, 85E, 75E, 75, 65B

    cold planer
    PM-201, PM-200, PM-565, PM-465, PM-565B

    track-type tractor
    6SU 10S D6H, D5H, D4H, 10 7 8SU D7R II 8U 6A D7H, 4A 4P D8R D5, 9U D6H XL D6D, D6R, 6S D10, D6N 9S D5B, D6R II D5N D4E, D8L, 9 8S 163 D7R, D5M 6 D6M D7G, 153 4 58 55, 8A D6C, 5S D11R, 57H 141 D11T, 10C 59 D9R, D6H II D5H XL 143 11U 10SU 7SU 5A 140, 8 4S 7S 9C D6H XR 56 D6E 5 56H 11 D10R, D9L, D10N, D8N, 7A D9N, 54 59L 7U 5P 58L D8R II 9SU D11N, 59N D7F, 11SU 10U D4H III 57 D8T, D4H XL 7S LGP

    wheel dozer
    834B, 844, 834S 844H, 844K, 834U

    track-type loader
    951, 983B, 977K, 983, 977L, 955 977

    track-type skidder
    D5HTSK II 527 54H 4P D4HTSK II 517 D4HTSK III

    excavator
    225

    earthmoving compactor
    836