8M-6239: DICHTUNGSSCHEIBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8M-6239: DICHTUNGSSCHEIBE

    Ersatzteilnummer: 8M-6239
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Unterlegscheibe mit Dichtung

    Beschreibung:

    • Unterlegscheiben sind flache Ringe aus Metall, Gummi oder Kunststoff. Sie werden unter einer Mutter oder einem Schraubenkopf angebracht, um den Druck beim Anziehen oder zwischen zwei Gelenkflächen zu verteilen.

    Merkmale:

    • Bei abgedichteten Ketten besteht Kontakt zwischen den inneren Bolzen und Lagern, was aufgrund der Reibung zwischen den beiden Teilen unmittelbar zu Verschleiß führt. Abgedichtete Kettenstränge von Cat-Hydraulikbaggern können direkt durch Kettenstränge mit fettgeschmierten Laufwerksketten ausgetauscht werden.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bodenplattenart: Normaleinsatz, Einsteg, trapezförmig
    excavator
    345B II 330C 345B L 235 330C FM 345C 235B 345B 345B II MH 235C 235D

    pipelayer
    571G 572G

    track-type loader
    973D 977L 973 977K 973C

    track-type tractor
    D7G D7G2 D7F

    oem solutions
    OEMS