8M-7167: UNTERLEGSCHEIBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8M-7167: UNTERLEGSCHEIBE

    Ersatzteilnummer: 8M-7167
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Beilagscheibe für Turboladerlaufzeug

    Beschreibung:

    • Bei Beilagscheiben handelt es sich um wichtige Komponenten von Turboladern, welche Wirkungsgrad und Leistung des Motors optimieren, indem mehr Luft und proportional mehr Kraftstoff in den Brennraum geleitet wird.

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 0,1
    • Länge ("): 3,8
    wheel tractor-scraper
    641, 641B, 651, 657, 651B, 621, 657B, 623, 666, 666B, 650B

    generator
    SR4

    engine - generator set
    G3306 D398B D379B D399

    motor grader
    12E

    wheel-type loader
    980

    wheel dozer
    824

    track-type loader
    977A 955H, 977H

    engine - industrial
    D398 D379 D342C D353E D342 D348 D398B G3306 G379 G342C D353D G379A D353C G353D D379B D349 D399 G399 G398 G3306B G333C

    engine - truck
    1673 1673B 1676

    off-highway truck
    773, 772