8M-7168: UNTERLEGSCHEIBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8M-7168: UNTERLEGSCHEIBE

    Ersatzteilnummer: 8M-7168
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Beilagscheibe für Turboladerlaufzeug

    Beschreibung:

    • Bei Beilagscheiben handelt es sich um wichtige Komponenten von Turboladern, welche Wirkungsgrad und Leistung des Motors optimieren, indem mehr Luft und proportional mehr Kraftstoff in den Brennraum geleitet wird.

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 101,6
    • Höhe ("): 0,1
    • Höhe (mm): 2,5
    • Länge ("): 4
    • Länge (mm): 101,6
    wheel tractor-scraper
    651, 641, 621, 657, 657B, 651B, 641B, 666, 623

    generator
    SR4

    engine - generator set
    D399 G3306 D379B D398B

    motor grader
    12E

    wheel-type loader
    980

    wheel dozer
    824

    track-type loader
    977H, 955H, 977A

    engine - industrial
    D379B G379A D398B D398 G398 D353D D379 G399 D353C D353E D399 G342C D342C D342 G353D G379 G3306 D348 G3306B D349 G333C

    engine - truck
    1673B 1673 1676

    off-highway truck
    773, 772