8M-7169: UNTERLEGSCHEIBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8M-7169: UNTERLEGSCHEIBE

    Ersatzteilnummer: 8M-7169
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Beilagscheibe für Turboladerlaufzeug

    Beschreibung:

    • Bei Beilagscheiben handelt es sich um wichtige Komponenten von Turboladern, welche Wirkungsgrad und Leistung des Motors optimieren, indem mehr Luft und proportional mehr Kraftstoff in den Brennraum geleitet wird.

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 101,6
    • Höhe ("): 0,1
    • Höhe (mm): 2,5
    • Länge ("): 4
    • Länge (mm): 101,6
    track-type tractor
    D3K2 LGP D5K2 LGP D4K2 XL D5K LGP D3K2 XL D3K XL D5K2 XL D3K LGP D5K XL D4K2 LGP

    wheel tractor-scraper
    660B, 657, 651, 641B, 641, 621, 623, 651B, 666B, 657B, 650B

    generator
    SR4

    engine - generator set
    D398B D399 G3306 D379B

    motor grader
    12E

    wheel-type loader
    980

    wheel dozer
    824

    track-type loader
    955H, 977A 977H

    engine - industrial
    G398 D379B D398 D342 D379 G3306B D353D D398B D353E G399 G379 D353C D399 G342C G3306 D349 D342C G353D D348 G379A G333C

    engine - truck
    1676 1673 1673B

    off-highway truck
    773, 772