8M-7231: DICHTUNGSSCHEIBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8M-7231: DICHTUNGSSCHEIBE

    Ersatzteilnummer: 8M-7231
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Unterlegscheibe mit Dichtung

    Beschreibung:

    • Unterlegscheiben sind flache Ringe aus Metall, Gummi oder Kunststoff. Sie werden unter einer Mutter oder einem Schraubenkopf angebracht, um den Druck beim Anziehen oder zwischen zwei Gelenkflächen zu verteilen.

    Merkmale:

    • Bei abgedichteten Ketten besteht Kontakt zwischen den inneren Bolzen und Lagern, was aufgrund der Reibung zwischen den beiden Teilen unmittelbar zu Verschleiß führt. Abgedichtete Kettenstränge von Cat-Hydraulikbaggern können direkt durch Kettenstränge mit fettgeschmierten Laufwerksketten ausgetauscht werden.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bodenplattenart: Schwereinsatz, Einsteg, trapezförmig
    forest products
    227

    excavator
    349D L 235, 345D L 229, 225, 225B, 349D2, 349D2 L

    track-type loader
    977K, 977H, 977A 955L, 955K, 955 951, 977 977D

    track-type tractor
    5 D6D, 6 153 D6C, 163 6A 55, 6S D6G2 XL 143 140, 141 4