8M-7454: SCHEIBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8M-7454: SCHEIBE

    Ersatzteilnummer: 8M-7454
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Unterlegscheibe mit Dichtung

    Beschreibung:

    • Unterlegscheiben sind flache Ringe aus Metall, Gummi oder Kunststoff. Sie werden unter einer Mutter oder einem Schraubenkopf angebracht, um den Druck beim Anziehen oder zwischen zwei Gelenkflächen zu verteilen.

    Merkmale:

    • Bei abgedichteten Ketten besteht Kontakt zwischen den inneren Bolzen und Lagern, was aufgrund der Reibung zwischen den beiden Teilen unmittelbar zu Verschleiß führt. Abgedichtete Kettenstränge von Cat-Hydraulikbaggern können direkt durch Kettenstränge mit fettgeschmierten Laufwerksketten ausgetauscht werden.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bodenplattenart: Schwereinsatz, Einsteg, trapezförmig
    pipelayer
    561B

    track-type loader
    955C, 951B, 951C, 955H, 977D

    excavator
    336F