8M-7942: MÜNDUNGSSTÜCK
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8M-7942: MÜNDUNGSSTÜCK

    Ersatzteilnummer: 8M-7942
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Turboladerdüse

    Beschreibung:

    • Bei Düsen handelt es sich um wichtige Komponenten von Turboladern, welche Wirkungsgrad und Leistung des Motors optimieren, indem mehr Luft und proportional mehr Kraftstoff in den Brennraum geleitet wird

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 1,8
    • Länge ("): 6,4
    engine - generator set
    G3306

    engine - industrial
    D398 D353C D379B D379 G3306 D353D D398B D353E G3306B G342C G333C SR4

    marine products
    D398A D379A D379B D353C D353E D398B D333A D353D D330A

    track-type loader
    977H 977A