8M-7945: Mündungsstück
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8M-7945: Mündungsstück

    Ersatzteilnummer: 8M-7945
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Turboladerdüse

    Beschreibung:

    • Bei Düsen handelt es sich um wichtige Komponenten von Turboladern, welche Wirkungsgrad und Leistung des Motors optimieren, indem mehr Luft und proportional mehr Kraftstoff in den Brennraum geleitet wird

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 1,8
    • Länge ("): 6,4
    engine - truck
    1673 1673B

    engine - industrial
    D398 D379 D353E G342C D379B D353C D353D G398 D342 G353D D398B

    marine products
    D379A D398B D353D D379B D353E D353C D398A D333A