8M-7948: MÜNDUNGSSTÜCK
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8M-7948: MÜNDUNGSSTÜCK

    Ersatzteilnummer: 8M-7948
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Turboladerdüse

    Beschreibung:

    • Bei Düsen handelt es sich um wichtige Komponenten von Turboladern, welche Wirkungsgrad und Leistung des Motors optimieren, indem mehr Luft und proportional mehr Kraftstoff in den Brennraum geleitet wird

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 1,8
    • Länge ("): 6,4
    engine - industrial
    D353D D353C G399 G342C G398 G379A G353D D353E G379 D379B D398 D379 D398B

    marine products
    D353C D353E D398B D353D D398A