8M-8340: KEILRIEMENSET
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8M-8340: KEILRIEMENSET

    Ersatzteilnummer: 8M-8340
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Breite: 12,7 mm (0,50 in)

    Als weltweiter Marktführer seit über 85 Jahren bietet Caterpillar extrem wettbewerbsfähige Riementechnologie und -optionen, die mit sämtlichen Cat-Produkten in allen von uns unterstützten Industrien kompatibel sind.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Riemenbreite ("): 0,50
    • Riemenbreite (mm): 12,7
    • Riemenlänge ("): 64,02
    • Riemenlänge (mm): 1626
    • Riementyp: Keilriemen – Gezahnt
    track-type tractor
    D4D, D8H

    wheel tractor-scraper
    631C, 657B, 657, 633C, 637

    motor grader
    16

    wheel-type loader
    988

    wheel dozer
    824B, 834

    wheel-type skidder
    508

    engine - industrial
    3306 3114 3306B

    off-highway truck
    769, 769B

    earthmoving compactor
    825B, 826B