8M-8341: Gezahnter Keilriemen (2 St.)
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8M-8341: Gezahnter Keilriemen (2 St.)

    Ersatzteilnummer: 8M-8341
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Breite: 12,7 mm (0,50 in)

    Als weltweiter Marktführer seit über 85 Jahren bietet Caterpillar extrem wettbewerbsfähige Riementechnologie und -optionen, die mit sämtlichen Cat-Produkten in allen von uns unterstützten Industrien kompatibel sind.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Riemenbreite ("): 0,50
    • Riemenlänge ("): 62,01
    • Riementyp: Keilriemen – Gezahnt
    forest products
    564 539 574B

    wheel-type loader
    910E 910F

    backhoe loader
    428B 436B 416B 438B 426B

    excavator
    E180 EL180

    integrated toolcarrier
    IT14F IT14B IT12B

    engine - industrial
    3208 3114

    track-type loader
    943 953

    track-type tractor
    D8H