8M-8681: Keilriemen – gezahnt (3 St.)
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8M-8681: Keilriemen – gezahnt (3 St.)

    Ersatzteilnummer: 8M-8681
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Breite: 22,3 mm (0,88 in)

    Als weltweiter Marktführer seit über 85 Jahren bietet Caterpillar extrem wettbewerbsfähige Riementechnologie und -optionen, die mit sämtlichen Cat-Produkten in allen von uns unterstützten Industrien kompatibel sind.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Riemenbreite ("): 0,88
    • Riemenbreite (mm): 22,3
    • Riemenlänge ("): 80,98
    • Riemenlänge (mm): 2057
    • Riementyp: Keilriemen – Gezahnt
    track-type tractor
    D7F

    challenger
    65B, 65C, 70C, 65D, 65