8P-1919: ZAHNRAD
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8P-1919: ZAHNRAD

    Ersatzteilnummer: 8P-1919
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat®-Stirnradgetriebe

    Beschreibung:
    Das Stirnradgetriebe gehört zu den am weitesten verbreiteten Getrieben und besteht aus einem Zylinder oder einer außenverzahnten Scheibe. Aufgrund der Geradverzahnung von einer Seite zur anderen sieht ein Stirnradgetriebe in der Regel auf jeder Seite gleich aus.


    Merkmale:
    Cat-Getriebe werden aus sorgfältig ausgewählten Materialien nach exakten Spezifikationen gefertigt, die auf die in Cat-Maschinen auftretenden Lasten abgestimmt sind. Sie werden mit speziellen, manchmal eigens entwickelten Wärmebehandlungsverfahren–hergestellt, u. a. mittels Einsatz-, Nitrier- und Induktionshärtung. Cat-Getriebe zeichnen sich durch die branchenweit höchste Leistungsdichte aus. So ist die von einem Getriebe übertragene Leistung im Verhältnis zur Größe am höchsten. Zudem wurden die Getriebe auf Wiederverwendbarkeit ausgelegt. Dadurch haben sie eine längere Lebensdauer und die Gesamtbetriebskosten der Maschine bleiben niedrig.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Getriebe werden speziell für ihre jeweilige Anwendung entwickelt, damit alle Antriebsstrangteile funktions- und verschleißtechnisch als System aufeinander abgestimmt sind.

    Sie suchen ein passendes Yellowmark™-Ersatzteil?

    Yellowmark™-Ersatzteile stellen bei Reparaturen eine Alternative aus dem mittleren Qualitätssegment zu Cat®-Originalersatzteilen dar. Form, Passung und Funktion sind gleich.
    Marke: Yellowmark
    Classic-Stirnradgetriebe
    engineer support tractor
    DEUCE, 30/30

    earthmoving compactor
    816B, 815K, 815B, 816F II 815F II 816K, 816F, 815F

    wheel-type loader
    980F II 966D, 966F II 972H, 966E, 972G, 966F, 966G II 980M, 972L, 966G, 980F, 972M, 980C, 966H, 980G, 970F, 972G II 980H, 980G II 980K, 972K, 980L

    wheel loaders
    980H

    wheel dozer
    814K, 814F, 814F II 8A4K 814B

    wheel tractor-scraper
    615C, 615, 615C II 611

    articulated dump truck
    D250D, D300E, D300E II D30D, D25C, D30C, D300B, D25D, D250E, D350D, D350C, D250B, D250E II D35C, D300D, D20D

    oem solutions
    TR35