8P-4151: STANGEN-AS
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8P-4151: STANGEN-AS

    Ersatzteilnummer: 8P-4151
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Quertraverse

    Beschreibung:

    • Die Quertraversen sind mittig mit dem Maschinenhauptrahmen und an den Enden mit den Laufrollenrahmen verschraubt. Dadurch sind vertikale Pendelbewegungen der Laufrollenrahmen möglich, sodass sich Bodenkontakt und Standsicherheit in unebenem Gelände spürbar verbessern. Aufgrund der stabileren Arbeitsplattform für den Fahrer dank der Quertraversen lassen sich höhere Fahrgeschwindigkeiten erzielen, was zu einer höheren Produktivität beiträgt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe (mm): 196,3
    • Länge (mm): 2227
    track-type tractor
    D6G2 LGP D6D, 6S 55, 153 163