8P-4316: SCHEIBE A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8P-4316: SCHEIBE A

    Ersatzteilnummer: 8P-4316
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Metallreibscheibe

    Beschreibung:
    Eine Metallreibscheibe bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit, eine hohe Verschleißfestigkeit und eine niedrige Energieabsorption.


    Merkmale:
    Cat®-Reibwerkstoffe sind auf die optimale Funktion der Komponenten ausgelegt, in denen sie verwendet werden.


    Empfohlene Anwendung:
    Alle Anwendungen

    track-type tractor
    D9R, 8 58 59 8S D8L, 59N 9 10 9SU 9S 58L 8U D9L, 9U 8A 9C D9N, D10N, 10SU 10U 59L

    pipelayer
    589