8P-5604: LAUFROLLE G
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8P-5604: LAUFROLLE G

    Ersatzteilnummer: 8P-5604
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Laufrolle

    Beschreibung:

    • Laufrollen tragen das Gewicht der Maschine und führen sie auf der Kette.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Flanschdurchmesser ("): 12,36
    • Flanschdurchmesser (mm): 314
    • Flanschtyp: Doppelflansch
    • Gewindedurchmesser ("): 10,65
    • Gewindedurchmesser (mm): 271
    • Schraubengröße ("): 1/2
    • Schraubengröße (mm): 1/2
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.