8P-5837: ABSCHNITT
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8P-5837: ABSCHNITT

    Ersatzteilnummer: 8P-5837
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kettenrad (Segment)

    Beschreibung:

    • Kettenräder übertragen die Motorenergie auf die Kettenstränge und verzahnen sich mit dem Kettenstrang, um Bewegung zu erzeugen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anzahl der Zahnradzähne: 5
    • Anzahl Zahnradabschnitte: 5
    • Anzahl Zahnradschrauben: 4
    • Schraubengröße ("): 17,7
    • Schraubengröße (mm): 17,7
    track-type tractor
    D6C

    track-type loader
    963, 955L, 955K