8P-6256: LAUFROLLE G
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8P-6256: LAUFROLLE G

    Ersatzteilnummer: 8P-6256
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Tragrolle (geschmiedet)

    Beschreibung:

    • Tragrollen tragen das Gewicht der Maschine, führen sie auf der Kette und halten die Kettenspannung.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Durchmesser ("): 2,6
    • Durchmesser (mm): 66,7
    • Flanschdurchmesser ("): 8,82
    • Flanschdurchmesser (mm): 224
    • Gewindedurchmesser ("): 7,52
    • Gewindedurchmesser (mm): 191
    • Höhe ("): 2,6
    • Höhe (mm): 66,7
    • Länge ("): 2,626
    • Länge (mm): 66,7
    • Unterwagenbreite (mm): 66,7
    • Wellendurchmesser ("): 3
    • Wellendurchmesser (mm): 66,7
    track-type tractor
    D8H