8P-6650: LAGER A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8P-6650: LAGER A

    Ersatzteilnummer: 8P-6650
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Laufrolle und Leitradlager (bronzeverstärkt)

    Beschreibung:

    • Bronzeverstärkte Tragrollen- und Leitradlager liefern eine große Oberfläche zur besseren Lastverteilung innerhalb der Tragrolle. Die Innenfläche ist glatt poliert und die weiche Bronzebeschichtung des Lagers absorbiert kleinste Fremdkörper, bevor sie Schäden an Welle und Dichtringen verursachen können.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anzahl der Kettenabschnitte: 38
    • Bodenplattenart: Zweisteg
    • Bodenplattenbreite ("): 22
    • Kettenteilung ("): 8,5
    • Schraubengröße ("): 3/4
    pipelayer
    583K

    track-type loader
    983B 983

    track-type tractor
    D8K D8H