8P-6651: LAGER A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8P-6651: LAGER A

    Ersatzteilnummer: 8P-6651
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Laufrolle und Leitradlager (bronzeverstärkt)

    Beschreibung:

    • Bronzeverstärkte Tragrollen- und Leitradlager liefern eine große Oberfläche zur besseren Lastverteilung innerhalb der Tragrolle. Die Innenfläche ist glatt poliert und die weiche Bronzebeschichtung des Lagers absorbiert kleinste Fremdkörper, bevor sie Schäden an Welle und Dichtringen verursachen können.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anzahl der Kettenabschnitte: 38
    • Bodenplattenart: Zweisteg
    • Bodenplattenbreite ("): 22
    • Bodenplattenbreite (mm): 560
    • Durchmesser (mm): 111,91
    • Kettenteilung ("): 8,5
    • Kettenteilung (mm): 215,9
    • Schraubengröße ("): 3/4
    • Schraubengröße (mm): 3/4
    • Unterwagenbreite (mm): 89,7
    track-type tractor
    D7E, D7G, D7R XR D7R II D7R LGP D7F, D7G2 D7E LGP D7R

    pipelayer
    572R II 572G, 571G

    track-type loader
    977L, 973C, 977K, 973, 973D

    forest products
    227

    excavator
    235, 229, 235B, 235D, 225, 235C, 225B