8P-6652: LAGER A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8P-6652: LAGER A

    Ersatzteilnummer: 8P-6652
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Laufrolle und Leitradlager (bronzeverstärkt)

    Beschreibung:

    • Bronzeverstärkte Tragrollen- und Leitradlager liefern eine große Oberfläche zur besseren Lastverteilung innerhalb der Tragrolle. Die Innenfläche ist glatt poliert und die weiche Bronzebeschichtung des Lagers absorbiert kleinste Fremdkörper, bevor sie Schäden an Welle und Dichtringen verursachen können.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anzahl der Kettenabschnitte: 38
    • Bodenplattenart: Zweisteg
    • Bodenplattenbreite ("): 22
    • Kettenteilung ("): 8,5
    • Schraubengröße ("): 3/4
    forest products
    227

    track type tractors
    D6NLGP

    track-type skidder
    517

    pipelayer
    561D, 561C

    excavator
    215, 225B, 215B, 225, 225D, 229

    track-type loader
    953, 953K, 951C, 955K, 943, 951B, 953B, 977 953C, 953D

    track-type tractor
    D5B, D5, D5H XL 55, 153 D5H, D6M D5E, D6N 163 5 5A 6 5S