8P-7002: LAGER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8P-7002: LAGER

    Ersatzteilnummer: 8P-7002
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Laufrolle und Leitradlager (bronzeverstärkt)

    Beschreibung:

    • Bronzeverstärkte Tragrollen- und Leitradlager liefern eine große Oberfläche zur besseren Lastverteilung innerhalb der Tragrolle. Die Innenfläche ist glatt poliert und die weiche Bronzebeschichtung des Lagers absorbiert kleinste Fremdkörper, bevor sie Schäden an Welle und Dichtringen verursachen können.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Durchmesser (mm): 96,1
    • Unterwagenbreite (mm): 45
    cold planer
    PM-565B, PM-565

    track-type tractor
    D4H, 5A PAT D5M 4 D5N D4H III D5C PATLGP D5C III 4P 3 53 D4H XL 4A D5C, 4S 54 D5C PAT 55

    pipelayer
    561M, 561N

    track-type loader
    943, 953

    track-type skidder
    D4HTSK II 4P 54H D4HTSK III