8S-4714: SCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8S-4714: SCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 8S-4714
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 4
    • Gewinde: UNF-Feingewinde
    • Klemmlänge - 2 ("): 3,25
    • Kopfbreite - 5 ("): 0,44
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,19
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 1/4–28
    meng
    3612 C280-6 C280-8 C280-16 C280-12 3616 3608 3606

    petr
    C280-12

    ieng
    G3616 G3606B G3606 G3608 3612 G3612

    fp
    584HD, 584