8S-4729: Sechskantschrauben, phosphatiert und eingeölt
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8S-4729: Sechskantschrauben, phosphatiert und eingeölt

    Ersatzteilnummer: 8S-4729
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 4 1/2
    • Gewinde: UNF-Feingewinde
    • Klemmlänge - 2 ("): 3,37
    • Kopfbreite - 5 ("): 0,69
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,34
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 7/16–20
    cold planer
    PM-465

    integrated toolcarrier
    IT28F, IT38G, IT38F, IT18F

    wheel-type loader
    970F, 980F II 950F, 966F, 960F, 980F, 938G, 972G, 928F, 950F II 938F, 962G, 950G, 918F, 966G, 938G II 950G II 966F II 936F