8S-4738: Sechskantschrauben, phosphatiert und eingeölt
+ / - Mauszeiger für Vergrößerung/Verkleinerung über Abbildung bewegen
Andere Ansichten

    8S-4738: Sechskantschrauben, phosphatiert und eingeölt

    Artikelnummer:8S-4738
    1,00 $

    Zoll

    Zur Anforderungsliste hinzufügen

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,43
    • Materialbeschreibung: 0
    • Bohrungsgewindesteigung: 0
    • Gewindegröße (mm): 0
    • Klemmlänge (mm): 0
    • Antrieb (mm): 0
    • Grade: 0
    • Gesamtlänge (mm): 0
    • Kopfhöhe (mm): 0
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 9/16–12
    • Kopfbreite - 5 ("): 0,87
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 4
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Klemmlänge - 2 ("): 2,63