8S-4740: Sechskantschrauben, phosphatiert und eingeölt
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8S-4740: Sechskantschrauben, phosphatiert und eingeölt

    Ersatzteilnummer: 8S-4740
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bohrungsgewindesteigung: 0
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 5
    • Gewinde: UNC-Grobgewinde
    • Grade: 0
    • Klemmlänge - 2 ("): 3,63
    • Kopfbreite - 5 ("): 0,87
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,43
    • Materialbeschreibung: 0
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 9/16–12
    engineer support tractor
    DEUCE 30/30

    wheel-type loader
    926E 992C 910 G910 926 G926 916 992D G916

    paving compactor
    CS-433C CS-431C CP-433C

    wheel-type skidder
    508

    track-type skidder
    4P 54H D4HTSK II

    backhoe loader
    426C 436C 416D 438C 442D 424D 416C 432D 438D 420D 428C 430D 428D 416B 428B

    off-highway truck
    793C 789B 785C 793B 784C 789C 785B

    excavator
    215 E180 215B EL180

    integrated toolcarrier
    IT28B IT12 IT18B IT28 IT18

    engine - industrial
    3204

    track-type loader
    953 935C II 943 931C II 931B 931 931C 935B 935C

    track-type tractor
    4P D4B D3C D4H 4 4A D3B D4C 3 D3C II 55 4S 5A PAT 3S D3 53 D5C D5C PAT D4C II 54 D5C PATLGP 3P