8S-4746: SCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8S-4746: SCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 8S-4746
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 2 1/2
    • Gewinde: UNF-Feingewinde
    • Klemmlänge - 2 ("): 1,13
    • Kopfbreite - 5 ("): 0,87
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,43
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 9/16–18
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.