8S-4752: Sechskantschrauben, phosphatiert und eingeölt
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8S-4752: Sechskantschrauben, phosphatiert und eingeölt

    Ersatzteilnummer: 8S-4752
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bohrungsgewindesteigung: 0
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 6
    • Gewinde: UNF-Feingewinde
    • Grade: 0
    • Klemmlänge - 2 ("): 4,63
    • Kopfbreite - 5 ("): 0,87
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,43
    • Materialbeschreibung: 0
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 9/16–18
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.