8S-4755: Sechskantschrauben, phosphatiert und eingeölt
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8S-4755: Sechskantschrauben, phosphatiert und eingeölt

    Ersatzteilnummer: 8S-4755
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtschraubenlänge - 3 ("): 1 1/2
    • Gewinde: UNF-Feingewinde
    • Klemmlänge - 2 ("): 0,13
    • Kopfbreite - 5 ("): 1,50
    • Kopfhöhe - 4 ("): 0,71
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    • Thread Size (" - Gangzahl) ("): 1–14
    track-type tractor
    D9R, D8R 8A D8T, 9SU 9U 59N D9T, 8S D9N, 9 D8L, 8U 8SU D8N, 58L 58 8 57H 59L D8R II

    wheel tractor-scraper
    641, 657B, 657, 641B, 666B

    underground articulated truck
    AD55, AD60, AD30, AD45B, AD55B

    wheel-type skidder
    518

    engine - industrial
    D399 G379 D379 D398 D379B D398B G398 G399 G379A