8S-4757: SCHRAUBE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8S-4757: SCHRAUBE

    Ersatzteilnummer: 8S-4757
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll

    Cat-Schrauben bilden mit den passenden gehärteten Unterlegscheiben und Muttern ein abgestimmtes System, das große Vorspannung erzeugt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Antrieb (mm): 0
    • Beschichtung: 0
    • Bohrungsgewindesteigung: 0
    • Feinplanieren: Phosphat- und ölbeschichtet
    • Gesamtlänge (mm): 0
    • Gewinde: UNF-Feingewinde
    • Gewindegröße (mm): 0
    • Grade: 0
    • Klemmlänge (mm): 0
    • Kopfhöhe (mm): 0
    • Materialbeschreibung: 0
    • Schraubenausführung: Sechskantschrauben
    3500
    3516C 3516 3516B G3516B 3512B 3512CHD G3520B G3516 3516CHD G3520C 3508B 3516BHD 3508 3512 3512C G3516C 3512BHD 3516E G3516E G3512 G3520E 3508C G3512B G3512E G3508 G3508B XQC1600 G3516H G3516J PM3516 3512E G3512H G3532 G3520 G3524

    3600
    C280-12

    engine - generator set
    SR 807 SR 804

    transmission
    TH48 CX48

    off highway trucks
    785C, 789B, 777D, 777DLRC, 777, 784B, 793B, 776D, 789D, 789DXQ, 777B, 793D, 777C, 793C, 797B, 789, 785B, 776C, 785, 784C, 785D, 789C, 777DHAA, 785DOEM, 776B

    engine - industrial
    SR 806 SR 689 SR 685

    cem
    CEM

    wheel loaders
    992G, 994KLRC

    wheel dozers
    854G

    track type tractors
    D11R, D11N, D11RCD

    large mining products
    5130, 5230B, 5230