8S-8042: STELLRING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8S-8042: STELLRING

    Ersatzteilnummer: 8S-8042
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Turbolader-Druckring

    Beschreibung:

    • Druckringe stellen wichtige Komponenten von Turboladern dar, welche Wirkungsgrad und Leistung des Motors optimieren, indem mehr Luft und proportional mehr Kraftstoff in den Brennraum geleitet wird.

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 0,3
    • Länge ("): 3,8
    earthmoving compactor
    826C 815 816 825 825C

    motor grader
    14E 140 16G 120 12F 140G 12G 14G

    wheel-type loader
    966C 980B 980C

    engine - truck
    1693 1673C 3406 3306

    wheel-type skidder
    528

    wheel dozer
    824S 814 824C

    excavator
    245 235

    pipelayer
    572F 561C 583K 571F 571G 572G

    marine products
    3306 D333C

    engine - industrial
    3406B 3412 3408 3306 D333C 3408B SR4

    track-type loader
    977K 983B

    wheel tractor-scraper
    637 627B 627 637B 621B 623B

    track-type tractor
    D5 D7G D8K D6C D8H D7F 8D 183B 8S