8S-8043: DISTANZSTÜCK
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8S-8043: DISTANZSTÜCK

    Ersatzteilnummer: 8S-8043
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turbolader-Druckdistanzstück

    Beschreibung:

    • Druckdistanzstücke stellen wichtige Komponenten von Turboladern dar, welche Wirkungsgrad und Leistung des Motors optimieren, indem mehr Luft und proportional mehr Kraftstoff in den Brennraum geleitet wird.

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 71,1
    • Höhe ("): 0,5
    • Höhe (mm): 12,7
    • Länge ("): 3,8
    • Länge (mm): 96,5
    wheel tractor-scraper
    621B, 627, 637B 627B, 637, 623B

    pipelayer
    561C, 571F, 583K, 571G, 572G, 572F

    motor grader
    140G, 16G, 14E, 14G, 120, 140, 12G, 12F

    wheel-type loader
    966C, 980C, 980B

    wheel-type skidder
    528

    engine - industrial
    3412 3408 3406B D333C 3306 3408B

    engine - truck
    3306 3406 1673C 1693

    track-type tractor
    D5, D8H, 8D D8K, D7F, D6C, D7G, 8S 183B

    generator
    SR4

    wheel dozer
    814, 824S 824C

    track-type loader
    977K, 983B

    excavator
    245

    earthmoving compactor
    815, 825 825C, 816, 826C