8S-9075: KONUS
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8S-9075: KONUS

    Ersatzteilnummer: 8S-9075
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Konisches Cat®-Rollenlager

    Beschreibung:
    Konische Rollenlager dienen zur Verringerung von Reibung und sorgen für Schutz zwischen zusammengehörenden Teilen. Sie sind besonders auf hohe Quer- und Axiallasten ausgelegt.


    Merkmale:
    Caterpillar investiert erheblich viel Zeit und Geld in Forschung und Entwicklung, damit jedes Cat-Lager seine jeweiligen Konstruktions- und Anwendungsanforderungen erfüllt. Viele dieser Lager verfügen über eine oder mehrere besondere Merkmale, die bei nach Industrienorm gefertigten Lagern nicht zu finden sind. Dadurch sind letztendlich weniger Reparaturen nötig, es kommt zu geringeren Ausfallzeiten und es fallen weniger Betriebskosten an.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Lager werden speziell für ihre jeweilige Anwendung entwickelt, damit alle Antriebsstrangteile funktions- und verschleißtechnisch als System aufeinander abgestimmt sind.

    Sie suchen ein passendes Yellowmark™-Ersatzteil?

    Yellowmark™-Ersatzteile stellen bei Reparaturen eine Alternative aus dem mittleren Qualitätssegment zu Cat®-Originalersatzteilen dar. Form, Passung und Funktion sind gleich.
    Marke: Cat
    Classic-Rollenlager
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 0
    • Höhe (mm): 0
    • Innendurchmesser ("): 0
    • Innendurchmesser (mm): 0
    wheel tractor-scraper
    621B, 623K LRC 623H, 621R, 651E, 621H, 623G, 621G, 627B, 660B, 657E, 623E, 623B, 623F, 657G, 621E, 627E, 627H, 627K LRC 621K OEM 621F, 666B, 623K, 611, 641B, 657B, 621K, 627F, 615C, 651B, 615, 627G, 621

    pipelayer
    572G, 594H, 578

    underground articulated truck
    AD30

    motor grader
    16M, 14H NA 16G, 163H NA 14M3, 18M3, 143H, 16M3, 14M-3 14G, 163H, 14M, 16H, 16H NA 14H

    forest products
    227

    wheel-type loader
    972G II 972G, 966H, 980G, 966G II 972H, 966K XE 966G, 966K, 980F, 980F II 980G II 972K, 980C, 962H, 980H

    wheel-type skidder
    515, 535B, 525B, 545, 525

    articulated dump truck
    740C 735C, 740, 730C, 730, D350E II D400E II D44B, D300E II D550B, 740 GC 745 735, D35C, 735 OEM 735B, 740B, D40D, 745C, D400D, D35HP

    off-highway truck
    789D, 793F CMD 793F OEM 793C, 785G, 793D, 793F XQ

    track-type tractor
    7A D7H, 9U D7R, 8S 7U D8N, 57 7 10SU 7S LGP 59 9SU 8SU 8 D8L, 10 58 8A D7G, 8U 59N 7S 7SU 57H D8R 9S D9N, 9 D10R, D10N, 58L 10U D9L, 9C 59L

    integrated toolcarrier
    IT38G II

    wheel dozer
    824K, 824G II 824C, 824S 824H, 824G

    off highway trucks
    793F, 793FCMD

    track-type skidder
    527 517

    excavator
    225, 231D, 225B, 229, 229D

    earthmoving compactor
    825G II 825G, 825K, 825H, 826K, 826G II 826H, 826G