8S-9104: Innensprengring
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8S-9104: Innensprengring

    Ersatzteilnummer: 8S-9104
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zoll, Spirale

    Cat-Sprengringe bestehen aus gehärtetem Kohlenstoffstahl

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bauform: Spiral
    • Bohrungsdurchmesser ("): 3,94
    • Freier Durchmesser - A ("): 4,18
    • Sprengringausführung: Interner
    • Stärke - B ("): 0,111
    asphalt paver
    AP555F, AP655F, AP600F, AP-1055F AP-1000F AP500F, AP655F L

    load, haul, dump
    R3000H, R2900G

    pipelayer
    589

    track-type tractor
    D9R, D9T, D10N

    underground articulated truck
    AD30

    motor grader
    24H, 120G, 24M, 12G, 130G, 140G, 160G

    wheel dozer
    834K, 824K, 834B, 824H, 834H, 834G, 824G II 824G

    wheel-type loader
    988K, 980M, 980H, 988H, 980K, 988B, 980G II 982M, 988F II 986K, 988F, 980F, 980K HLG 980C, 988G, 980L, 980G

    wheel loaders
    986H

    articulated dump truck
    D350E II D400E, D350E

    earthmoving compactor
    836K, 825K, 826G, 836, 826K, 826H, 826C, 825H, 836G, 836H, 826G II 825G II 825G