8S-9226: GEHÄUSE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8S-9226: GEHÄUSE

    Ersatzteilnummer: 8S-9226
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turbolader-Turbinengehäuse

    Beschreibung:

    • Gehäuse sind ein wichtiger Bestandteil von Turboladerturbinen, welche die Energie von Motorabgasen in mechanische Energie umwandeln, um den Verdichter anzutreiben

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    Cat Reman bietet Ihnen sämtliche Vorteile: Hochwertige aufgearbeitete Cat®-...
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 274,3
    • Höhe ("): 6,8
    • Höhe (mm): 172,7
    • Länge ("): 10,8
    • Länge (mm): 274,3
    wheel tractor-scraper
    627B, 637, 627, 637B

    pipelayer
    572G, 571F, 572F, 561C, 571G

    motor grader
    140, 12G, 120, 140G, 14E, 12F, 14G

    wheel-type loader
    980B, 966C

    wheel-type skidder
    528

    engine - industrial
    3306 D333C

    engine - truck
    1673C 3306 1674

    track-type tractor
    D6C, D5, D7G, D7F, 6 D6D, 6S 5 6A

    generator
    SR4

    wheel dozer
    814

    track-type loader
    977K, 977

    excavator
    235

    earthmoving compactor
    816, 815