8T-0209: LAUFRING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8T-0209: LAUFRING

    Ersatzteilnummer: 8T-0209
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat®-Zylinderrollenlager (äußerer Laufring)

    Beschreibung:
    Zylinderrollenlager dienen zur Verringerung von Reibung und sorgen für Schutz zwischen zusammengehörenden Teilen. Sie sind besonders auf Anwendungen mit niedriger bis mittlerer Geschwindigkeit und hoher Last sowie geringen bis mittleren seitlichen Kräften ausgelegt.


    Merkmale:
    Caterpillar investiert erheblich viel Zeit und Geld in Forschung und Entwicklung, damit jedes Cat-Lager seine jeweiligen Konstruktions- und Anwendungsanforderungen erfüllt. Viele dieser Lager verfügen über eine oder mehrere besondere Merkmale, die bei nach Industrienorm gefertigten Lagern nicht zu finden sind. Dadurch sind letztendlich weniger Reparaturen nötig, es kommt zu geringeren Ausfallzeiten und es fallen weniger Betriebskosten an.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Lager werden speziell für ihre jeweilige Anwendung entwickelt, damit alle Antriebsstrangteile funktions- und verschleißtechnisch als System aufeinander abgestimmt sind.

    Sie sind auf der Suche nach einem Classic-Ersatzteil?

    Wie wäre es mit einem Cat® Classic-Ersatzteil? Eine kostengünstige Reparaturalternative, bei der die Risiken von Ersatzteilen aus dem Ersatzteilhandel minimiert werden
    Marke: Cat
    Classic-Rollenlager
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Außendurchmesser ("): 0
    • Höhe ("): 0
    • Innendurchmesser ("): 0
    cold planer
    PR-450C, PR-450

    track-type tractor
    58 9 9S 8S 9C 8 D9L, 8U 8A 9U 59 D8L

    wheel tractor-scraper
    651E, 657E

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3408 3412 3516B 3516 3412C 3508 3512 3408C 3408B 3508B 3512B

    petroleum products
    3516B 3512 3512C TH48-E70 CX35-P800 3512B

    engine - industrial
    3412 3408 C32 C27 3508 3512 SPT342 G3412 3412E G3408B 3516 3412C G3408 3408B 3408E SPS342 3408C

    drill
    MD6250, MD6310

    challenger
    35, 45, 55