8T-3988: STANGENENDE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8T-3988: STANGENENDE

    Ersatzteilnummer: 8T-3988
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Metrisch

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite – D (mm): 17,5
    • Höhe – C (mm): 22,2
    • Länge bis Bolzenbohrung – A (mm): 63,5
    • Sicherungsbolzen: 6S-6646
    • Spaltgröße – B (mm): 11,1
    • Stangendausführung: Gabel-Typ/geschmiedet
    • Stangendurchmesser (mm): M10
    • Stangendurchmesser – Anmerkung (mm): Bohrung 9,5
    track type tractors
    D6MXL, D6MLGP