8T-4968: STANGENENDE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8T-4968: STANGENENDE

    Ersatzteilnummer: 8T-4968
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Metrisch

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite – D (mm): 17,5
    • Höhe – C (mm): 22,2
    • Länge bis Bolzenbohrung – A (mm): 34,9
    • Sicherungsbolzen: 6S-6646
    • Spaltgröße – B (mm): 11,1
    • Stangendausführung: Gabel-Typ/geschmiedet
    • Stangendurchmesser (mm): M10
    • Stangendurchmesser – Anmerkung (mm): Bohrung 9,5
    ttt
    D5M

    it
    IT38H, IT62H

    pipe
    561M

    wtl
    972H, 950K, 966K, 966G II 962G II 962K, 972M, 966G, 966H, 972M XE 938H, 972G II 972G, 938G II 950G II 950M, 962H, 962M, 966M, 966M XE 950H