8T-4989: Belleville
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    8T-4989: Belleville

    Ersatzteilnummer: 8T-4989
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Arbeitsdurchmesser ("): 7 1/4–8 1/8
    • Schlauchschellentyp: Gewölbte Federscheibe
    wheel tractor-scraper
    631K, 627G, 621G, 637K, 623G

    underground articulated truck
    AD30

    engine - generator set
    C15 C15 I6 3456 C18 C13

    motor grader
    24

    wheel-type loader
    994, 994H, 980H, 994F, 994D, 950K, 962K

    engine - industrial
    C27 G3408 G3408B C32 G3412

    articulated dump truck
    745C, 740C 745 740

    off-highway truck
    777D, 797, 777E 776D

    load, haul, dump
    R2900G, R1300G, R3000H

    generator
    SR4

    engineer support tractor
    C18

    petroleum products
    3516C CX35-P800 CX35-C18I C15 TH48-E70

    excavator
    385C L 365C L MH 345C L 349D2 L 345D L VG 385C, 345C, 390D, 349D L 345D L 365C L 5230, 349D2, 365C 5130, 385B, 385C L MH 374D L 390D L 5090B, 385C FS 336 345D, 349D, 5130B, 5230B